製品がカートに追加されました

アクロマティック波長板 25.4mm/11.5mm CA λ/4 IR

アクロマティック波長板 (位相差板)

×
商品コード #46-562 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,900
数量 1-5
¥130,900
数量 6+
¥108,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Waveplate
構造:
Air Spaced

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.5
直径 (mm):
25.40
全厚 (mm):
8.00 ±0.1
平行度 (分):
<1
寸法公差 (mm):
+0/-0.25
構造:
Crystalline
ハウジング公差 (mm):
+0/-0.25

光学的特性

コーティング:
Ravg <0.5% @ 1200 - 1650nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/4 @ 633nm
リタデーション公差:
≤ λ/100
温度係数 (λ/℃):
<1/500
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 1200 - 1650nm
波長範囲 (nm):
1200 - 1650
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 kW/cm2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 複数の波長域をラインナップ
  • 広い波長域にわたりフラットな特性
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定

アクロマティック波長板 (位相差板) は、使用する光の波長に依存せず一定の位相シフトを実現します。この波長非依存性は、2種類の異なる結晶材料を用いることで実現されます。入射光の波長が変化しても、各結晶毎に生じる位相シフト量が互いを相殺するため、結果的に波長依存性がなくなります。アクロマティック波長板 (位相差板) のフラットな特性は、チューナブルレーザーや多波長レーザーシステム、および他の広帯域波長光源との使用に理想的です。 

0°の入射角で用いるためにデザインされ、入射角が±3°ずれた場合でも位相ずれは1% 未満に収まります。23mmの開口径を持つ波長板は、2種類の結晶材料を接着で貼り合わせています。どのアクロマティック波長板 (位相差板) も、高速軸 (進相軸) を示すマーキングが付いた、黒アルマイト仕上げの金枠内に固定されます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program