製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーター 45° 1030/343nm

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
商品コード #12-664 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,100
数量 1-5
¥39,100
数量 6+
¥33,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Harmonic Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
80
有効径 CA (mm):
20.32
構造:
Dichroic
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
平行度 (分):
<3
全厚 (mm):
3.00 ±0.10

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: Ravg >99% @ 323 - 354nm Tavg >98% @ 1000 - 1090nm
Surface 2: Ravg <0.8% @ 1000 - 1090nm
反射帯 (nm):
343
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波長 (nm):
1030
GDD スペック:
Surface 1: 0±20fs2 @ 323 - 354nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 205:
適合証明書:

商品説明

  • 超短パルスレーザーの高調波を分離するのに使用
  • 低GDD特性のウルトラファスト用ビームスプリッターコーティング採用
  • <λ/10の透過波面精度
  • チタンサファイアやイッテルビウムドープのフェムト秒レーザー用にデザイン

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターは、超短パルス用ハーモニックビームスプリッターとしても知られ、フェムト秒レーザーの第二または第三高調波を反射し、基本波パルスだけを透過するのに用いられます。反射面は、高い反射率とパルス分散を最小化する±20fs2の低GDDをもつようにデザインされています。裏面側には、基本波の光の透過を高める反射防止コーティングが蒸着されます。TECHSPEC 超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターは、10-5の表面品質をもつ高品質の薄いUVグレード 合成石英基板を採用し、低波面歪を実現します。800nmや1030nm (チタンサファイアやイッテルビウムドープファイバー) レーザーの高調波を分離するデザインをラインナップ。

別の波長でデザインされた超短パルスレーザー用ハーモニックセパレーターが必要なアプリケーションは、別途お問い合わせください。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。