製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 コーナーキューブ 25.4mm

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

×
商品コード #43-297 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,850
数量 1-5
¥29,850
数量 6+
¥23,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全高 (mm):
19.05
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
95
全高公差 (mm):
±0.25

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
3
コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
400 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 入射光を元の方向に戻す再帰反射デザイン
  • 最小3秒までの偏角精度
  • 測量やアライメント用に便利
  • 様々なコートオプション (増反射膜と反射防止膜に対して)
  • 枠付きバージョンもラインナップ

TECHSPEC® N-BK7 コーナーキューブは、プリズムに入射するあらゆる光線またはビームを入射角度に関係なく再帰反射し、入射方向に戻すようにデザインされています。ミラーで再帰反射を行うためには、垂直入射時でしかこれを行えません。そのため、コーナーキューブプリズムは、光軸調整の困難な作業や作業時間を短縮したい場合に役立ちます。TECHSPEC® N-BK7 コーナーキューブは、反射面三面全てに金属膜 (銀コート) を施したタイプと未コートのタイプをラインナップします。銀コートのタイプは再帰反射を広角に機能させたい場合に、対する未コートのタイプは光の全反射現象 (全角で11°程度の許容入射角) を利用した反射率の最大化 (100%反射) を求める場合に適します。プリズムの入射面は、未コートか反射防止膜付きが選べます。反射防止膜は、可視域あるいは1064nmと1550nmを含む近赤外域の波長用に最適化しています。

レーザーオプティクス

N-BK7 Corner Cube Retroreflectors provide high-reflectance cube performance with total internal reflection. Ideal for laser alignment, metrology, and interferometry applications requiring consistent optical return paths. Compact, durable, and designed for maximum angular accuracy without the need for precise alignment.

FAQ(s)

   What is the benefit of N-BK7 glass in this cube reflector?

N-BK7 offers excellent transmission in the visible to near-infrared range and high durability, making it suitable for a wide range of environments.

   Do these retroreflectors require alignment?

No—corner cubes automatically return beams parallel to the input, eliminating the need for precise alignment.

   Can these be used in laser-based applications?

Yes, they are commonly used in laser interferometry, alignment systems, and metrology due to their consistent beam return path.

   Are AR coatings available?

Yes, Edmund Optics offers both uncoated and broadband AR-coated options to enhance performance across various wavelengths.

技術情報

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Silver Coated Stock No. Silver and VIS 0° Coated Stock No. Silver and NIR II Coated
7.16 6.1 #65-250 #43-305 #48-605 #12-488
12.7 10.16 #43-296 #45-202 #48-606 #12-489
25.4 19.05 #43-297 #45-187 #48-607 #12-490
38.1 29.21 #43-298 #45-189 #48-608 N/A
50.8 38.1 #43-299 #45-191 #48-609 N/A
63.5 48.26 #43-300 #48-593 #48-616 N/A
76.2 57.15 #43-301 #48-594 #48-617 N/A

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。