製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製コーナーキューブ 25.4mm アルミコート

×
商品コード #49-014 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,800
数量 1-5
¥54,800
数量 6+
¥43,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retroreflector
補足:
Black Overpaint is 30-60 μm Thick

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
全高 (mm):
19.05
有効径 (%):
95
全高公差 (mm):
±0.25

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
3
コーティング:
Aluminum with protective overcoat
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
偏角 (°):
180
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Reflective Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
0.20
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 入射光を元の方向に戻す再帰反射デザイン
  • UV光照射や熱的安定性を求める用途に最適
  • 偏角精度3~10秒
  • 測量やアライメント用に便利
  • 追加のコーナーキューブもラインナップ

コーナーキューブ (Corner Cube)は、入射光を再帰反射して入射方向に戻す機能を持ち、この時の像は反転状態にあります。コーナーキューブの場合、このような光の再帰反射性は入射角度が大きい場合にでも有効なため、垂直入射 (0°入射)時にしか再帰反射性を持たないミラーとは機能が大きく異なります。この特長を生かして、光軸調整の困難な作業や作業時間を短縮したい場合などに頻繁に利用されます。コーナーキューブには、反射面が三面あります。

TECHSPEC® 合成石英製コーナーキューブは、反射面三面全てに金属膜 (アルミコート)を施したタイプをご用意しています。合成石英ガラスの場合、光の全反射 (Total Internal Reflection)現象が得られる許容最大入射角は理論上±2.5°までとなります (全角で5°)。この角度で入射できることが予めわかっている場合は、金属膜の施されていないコーナーキューブを使用することにより、反射面全てにおいて光の全反射 (100%反射)が可能になります。よってスループットを最大にできます。反対に入射角度が大きい、或いは予測不可能な場合は、反射面における視野角が広くなる金属膜の施されたタイプの使用がお勧めです。金属膜には保護用のインコネル、及び墨塗り加工が施されます。

レーザーオプティクス

技術情報

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう