製品がカートに追加されました

高出力レーザー用キューブ型偏光B/S 25.4mm 355nm

高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッター

×
商品コード #33-317 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥165,900
数量 1-10
¥165,900
数量 11+
¥134,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 (%):
90
構造:
Cube
寸法 (mm):
25.4 x 25.4 x 25.4 +0.0/-0.3

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
<3
設計波長 DWL (nm):
355
消光比:
1000:1
反射率 (%):
Rs >99.5%@355nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
平面度 (P-V):
λ/6
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
Tp >96% @ 355nm
波長範囲 (nm):
345 - 365
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 損傷閾値を高めて接着剤による蛍光を取り除くオプティカルコンタクトデザイン
  • p偏光の光の96%以上を透過
  • 1000:1を超える高い消光比

高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッターは、取り付けが容易で、高コントラスト性能のため、ブリュースターウインドウの置き換え候補となります。高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッターは、p偏光の光の96%以上を透過し、波面歪みを最小化するためにλ/6の平面度を有します。この偏光素子は、レーザー損傷閾値を向上させ、蛍光の発生を取り除くのに、接着接合の代わりにオプティカルコンタクト法で接合した、2個のUVグレード 合成石英製直角プリズムから構築されます。 高エネルギーレーザー用キューブ型偏光ビームスプリッターは、Nd:YAGレーザーや半導体レーザーの波長での使用向けにラインナップします。

レーザーオプティクス

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program