製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能合成石英製非軸放物面ミラー 90° 25.4 X 50.8

高性能合成石英製非軸放物面ミラー

高性能合成石英製非軸放物面ミラー

高性能合成石英製非軸放物面ミラー E シリーズ キネマティックマウント (別売り) に固定したガラス製非軸放物面ミラー
×
商品コード #18-660 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥127,400
数量 1-5
¥127,400
数量 6+
¥114,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0/-0.10
基板面粗さ (Å):
<10 RMS
有効径 (%):
90
オフセット Y (mm):
50.80

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.80
焦点距離公差 (%):
±1
コーティング:
Uncoated
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
25.4
形状誤差, RMS:
λ/8 @ 632.8nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
反射波面, RMS:
λ/4 @ 632.8nm

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高品質合成石英基板
  • <10Åの面粗さにより低散乱を実現
  • 90°の非軸角度で容易な実装

TECHSPEC® 高性能合成石英製非軸放物面ミラーは、在庫販売品の中で最も散乱の少ない10Å未満の表面粗さを特徴とします。合成石英基板を採用するこの低散乱ミラーは、従来の金属製基板の非軸放物面ミラーよりもUV波長域で良好に機能します。TECHSPEC® 高性能合成石英製非軸放物面ミラーは、その低散乱性から、シュリーレン、MTF、ツェルニターナおよびリトロー型スペクトロメーターシステムに最適です。

補足: 未コートのオプションは、使用時にコーティングが必要になります。特定の波長に向けたカスタムコーティングのお見積りは、お問い合わせください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう