製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Nd:YAG レーザーミラー 355nm 0-45° 25.4 x 25.4

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
商品コード #39-624 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,600
数量 1-5
¥23,600
数量 6+
¥20,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
85
基板裏面側:
Commercial Polish
寸法 (mm):
25.4 x 25.4 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
99.8
コーティングスペック:
Rabs >99.8% @ 355nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
入射角 (°):
0-45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーは、要求の厳しいNd:YAGアプリケーションの要件に適合するため、高い反射率に優れた表面品質、そして精密な平面度を融合します。各々のコーティングデザインは、パルスレーザーシステムに対応する高損傷閾値を実証するテストが行われています。合成石英基板を採用する本レーザーミラーは、卓越した熱的安定性を有し、円形、正方形、長方形の形状をラインナップします。TECHSPEC Nd:YAG レーザーミラーは、実験室や大きなレーザーシステムへの組み込みに最適です。266nm, 355nm, 532nm, 1064nmの単波長用と多波長用のミラーコーティングをラインナップ。

補足: 特注可能な波長やサイズ、および様々な入射角バージョンはお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう