製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 100Å 非軸放物面銀コートミラー 90° 25.4 x 25.4 保護膜付き

×
商品コード #36-586 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,000
数量 1-5
¥42,000
数量 6+
¥37,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
基板面粗さ (Å):
<100 RMS
有効径 (%):
90
オフセット Y (mm):
25.4

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.40
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 (mm):
25.40
コーティング:
Protected Silver (450-12000nm)
コーティングタイプ:
Metal
コーティングスペック:
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm,
Ravg (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
非軸角度 (°):
90
軸上焦点距離 PFL (mm):
12.7
形状誤差, RMS:
λ/4
波長範囲 (nm):
450 - 12000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波面, RMS:
λ/2

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 可視とIR アプリケーション用の保護膜付き銀コーティング
  • 100Åの面粗さ
  • 90°の非軸角度
  • アルミコート金コートの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (銀コート) は、入射コリメート光を所定の角度で反射・一点集光し、最小散乱ロスが得られるようにデザインされています。保護膜付き銀コートを採用する本非軸放物面ミラーは、可視から赤外線 (IR) までに対して高反射率が得られ、広帯域アプリケーションに理想的となります。非軸放物面ミラーは、焦点までの光路中に障害物をなくせることから、よりコンパクトなシステムの構築を可能にします。TECHSPEC® 非軸放物面ミラー (銀コート) は、シュリーレンやMTF、FLIR、及びFTIR分光システムを始め、可視やIRスペクトルでの装置やレーザーシステム内に共通して用いられます。別の面粗さや非軸角度については、アルミコートか金コートの非軸放物面ミラーをご覧いただくか、特注についてお問い合わせください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
マウンティングプレート (25.4mm 非軸放物面ミラー用) #47-111 ¥16,100 数量 6+ ¥14,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう