製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 40mm 径鏡筒用 25.25mm 光軸オフセット用 アダプター

Optical Axis Offset Prism Adapter

Optical Axis Offset Prism Adapter
×
商品コード #11-129 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥46,100
数量 1+
¥46,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Edmund Optics®
タイプ:
Lens Accessory
Compatible Telecentric Lens Diameter (mm):
40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品詳細

  • 2/3型対応のCマウント テレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 同軸落射照明オプションもある小型テレセントリックレンズ

TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その超コンパクトなデザインから、設置空間の厳しい制約を受けるアプリケーション用にデザインされています。2/3型イメージセンサーに対応し、多くの作動距離と光学倍率のオプションが選べます。本レンズは単品使用から大量実装に至るまで、抜群のコストパフォーマンスを発揮します。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その卓越したテレセントリシティと低ディストーション特性から、ゲージシステムへの実装にパーフェクトなソリューションです。固定絞りを採用し、ピント調整機構を省略することで可動パーツを排除した本レンズは、長期安定性に優れ、工場現場や組み立てラインへの導入に最適です。

技術情報

25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter (Units: mm)

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS 22mm 径鏡筒用 15.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-125 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 18mm 径鏡筒用 15.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-124 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 40mm 径鏡筒用 25.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-129 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 32mm 径鏡筒用 25.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-128 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 29.5mm 径鏡筒用 25.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-127 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 22mm 径鏡筒用 25.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-126 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS M25.5 フィルター用アダプター (18mm鏡筒径用) #88-212 ¥4,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS M25.5 フィルター用アダプター (22mm鏡筒径用) #88-213 ¥4,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 側視撮像用アダプター (18mm鏡筒径用) #88-215 ¥18,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program