製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キネマティックマウント 2点ねじ □25/25.4mm

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用)

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用)

×
商品コード #58-857 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,450
数量 1-4
¥13,450
数量 5+
¥12,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Square
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9 x 22.9
移動量 (mm):
No Z-Axis Translation
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
4
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.0

光学的特性

角度公差 (°):
0.4 per 0.25mm turn

電気的特性

ポインティング安定性 (μrad):
1.3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
対応するポスト:
M4 x 0.7, 8-32

環境および耐久性的要素

熱的安定性 (μrad):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学素子固定時に簡便性と精度高い設置を両立するシェルフデザイン
  • 角度調整範囲: ±5°

TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) は、光学部品の精密かつ正確な調整を可能にします。どのマウントも、チップとチルト方向の制御を向けて、高精度送りねじを2点ねじか3点ねじバージョンで採用します。3点ねじバージョンは、光軸内での追加移動を可能にします。TECHSPEC キネマティックマウント (正方形光学素子用) は、光学部品への損傷を防ぐため、先端部にナイロンチップを採用したロックねじを装備し (対辺1.5mmの六角レンチ付属)、マウント内にあるシェルフ部 (ガイド) に沿って所定の大きさの素子を簡便かつ精度よく設置できます。 

構成する部品の材質選定は、製品の品質と再現性を左右します。どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。送りねじ先端に付いているつまみは取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm) や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。ポスト固定用のキャップスクリューと六角レンチ付属。

本マウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。

本製品用にデザインされたTECHSPEC® キネマティックマウント用アクセサリーは、TECHSPEC® キネマティックマウント (正方形光学素子用) を様々なセットアップ用途内に簡単に実装するためにラインナップします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう