製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 25/25.4mm用光学セル

#84-348

×
商品コード #84-348 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,500
数量 1-4
¥7,500
数量 5+
¥6,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

機能:
Optic Mount (Fixed)
光学部品のタイプ:
Square/Circular
対応可能な光学部品の寸法 (mm):
25.0/25.4 Sq.

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.00
全長 (mm):
11.5
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
0.50
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
7.80

ねじ径 & 固定

対応可能な光学部品の直径 (mm):
25.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).

製品群全体の紹介

  • 正方形や円形オプティクスの取り付けを可能にする光学セル
  • ホルダーを仕上げるために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要
  • ポスト設置用にM6と¼-20UNCのタップ穴をラインナップ

TECHSPEC® Cマウント フィルター/偏光子ホルダーは、正方形や円形の特定の光学素子を、Cマウントに対応したシステム内に固定するためにデザインされています。完成したTECHSPEC® Cマウント フィルター/偏光子ホルダーにするために、1つのハウジングと1つの光学セルが必要になります。異なるポストと適合させるために、ハウジングにはM6と¼-20UNCのタップ穴を各々用意しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう