製品がカートに追加されました

250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

Zaber™ の更なる情報へ
250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

250mm x 100mm 移動, リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージ (コントローラー & リニアエンコーダ内蔵)

×
商品コード #70-661 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,692,650
数量 1+
¥1,692,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
メーカー:
Zaber
モーターの種類:
Moving Magnet Track Linear Motor
エンコーダータイプ:
Linear Analog Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
280.5 x 501.9
移動量 (mm):
250 in X 100 in Y
精度 (μm):
5 (Unidirectional)
バックラッシュ (μm):
0
全高 (mm):
40.6
耐荷重 (kg):
3.04, Centered Load
再現性 (μm):
<0.5
速度 (mm/s):
0.00000061 to 750
推力 (N):
35
自重 (kg):
6.2
エンコーダー分解能:
1nm

光学的特性

分解能 (μm):
0.001

電気的特性

最大動作電流 (mA):
2300

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Direct Drive Linear Motor
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea:#33-773
China: #15-294
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり

Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージは、超静音非接触リニアモーターと光学式リニアエンコーダを搭載し、速度、精度、および信頼性を最も重要視する顕微鏡アプリケーションに最適です。ステージ内に直接組み込まれた小型コントローラーにより、1本のケーブルから両軸への電源供給と独立した制御を行います。ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプタープレート (#70-662) や、ニコン製の顕微鏡システムに直接組み込むためのアダプタープレート (#70-663)、およびオリンパス製顕微鏡システム用の同プレート (#70-664) をラインナップします。Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージは、1nm分解能のリニアエンコーダを搭載し、5μmの移動精度、0.5μm未満の再現性、50nmのインクリメンタル移動、および最大750mm/sの移動速度を提供します。本ステージは μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアに加え、Zaber LauncherZaber社のMotion Libraryによって完全にサポートされます。 

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、および端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。 

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB-RS232コンバーター #68-344 在庫処分品 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
0.6m データ通信用ケーブル (4ピンオス - M8 メス) #15-296 ¥2,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
シリアルアダプターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-297 ¥2,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
パワーターミナルブロック (2ピン) #15-304 ¥850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Linear Motor XY Microscope Stage, Breadboard Mounting Plates #70-662 New ¥15,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Nikon Inverted Microscope #70-663 New ¥68,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope #70-664 New ¥70,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう