製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ラックピニオンレール用トラック ミリ 250mm

Rack & Pinion Track

×
商品コード #56-796 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,300
数量 1+
¥27,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
補足:
Track

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
移動量 (mm):
250
構造:
Black Anodized Aluminum
目盛分解能 (mm):
1
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
5
耐荷重 (垂直方向設置時) (kg):
2
キャップスクリュー用ザグリ:
(6) 6.5mm Thru
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
18
真直度 (mm):
0.1 - 0.25

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
N/A

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ミリかインチねじのホールパターンを採用する1ノブまたは2ノブ仕様のキャリア
  • 様々なレール長が選べるインチとミリねじタイプのトラック
  • 事前アッセンブリしたキャリアとトラックのセット品もラインナップ
  • 0.01” か 0.1mmのバーニア分解能

TECHSPEC® 長作動ラックピニオンレールは、トラック部 (レール部) とキャリア部 (ステージ部) の二点で構成され、精密な長距離直進移動が容易に行えるようデザインされています。本製品は、トラック部とキャリア部の両方に対してインチねじバージョンとミリねじバージョンを用意し、粗動位置調整が必要となるあらゆるシステム内への容易な実装を可能にします。ダブテイル (アリ溝式) ガイドとラック機構を採用する押し出し成型のトラック部と、テンション調節ねじを装備し、付属の六角レンチで位置固定可能なピニオン機構採用のキャリア部により、スムーズな直進移動を可能にします。トラック部は、標準的なブレッドボード上への直付けを可能にする1/4-20UNC (インチねじバージョン) またはM6 (ミリねじバージョン) 用のザグリ穴が付いています。TECHSPEC 長作動ラックピニオンレールは、0.01"か0.1mmのバーニア (副尺) が付いているため、位置再現性にも優れます。

補足: トラック部とキャリア部は別売りです。組み合わせてご使用ください。インチねじバージョンのキャリア部をミリねじのトラック部に使用することもでき、その逆も可能です。トラック部を垂直に立てる場合は、アクセサリー製品のZ軸用ブラケット (#11-165) をご使用ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Z軸用ブラケット (長作動ラックピニオンレール用) #11-165 ¥29,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう