製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート平凸レンズ 25 x 60 405nm AR

レーザーコート平凸レンズ

レーザーコート平凸レンズ

レーザーコート平凸レンズ 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #69-348 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,600
数量 1-9
¥7,600
数量 10+
¥6,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
4.70 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.07
有効径 CA (mm):
24
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
60.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
56.9
コーティング:
Laser V-Coat (405nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 405nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
31.01
Fナンバー:
2.4
開口数 NA:
0.21
設計波長 DWL (nm):
405
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 405nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 特定レーザー波長においてR <0.25% (一面当たり)
  • ダイオード, He-Ne, Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 他のコーティングオプションも使用可能: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
  • 405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 980nm, 1064nm, 1550nm 用のVコートオプションを用意

TECHSPEC® 平凸レンズに、レーザー単波長用多層反射防止膜のVコートを施しました。特定のレーザー波長において、スループットが最大になるようデザインされており、He-Neやダイオード、Nd:YAGの低出力レーザー光源を利用したアプリケーションに最適です。特定レーザー波長における反射率は、最大0.25%未満 (レンズ一面当たり)のため、レンズ複数枚を用いたアプリケーションにおいても優れた透過特性を実現します。なお高出力レーザーアプリケーション用にデザインされたレーザーグレード平凸レンズは、こちらをご覧ください。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 Fixed #13-787 ¥2,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 Fixed #13-788 ¥2,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 25mm Fixed #64-560 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 25mm Fixed #38-755 ¥4,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ Fixed #36-410 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ Fixed #36-414 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm Fixed #11-052 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 Fixed #11-054 ¥9,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き Adjustable - Rotary #36-411 ¥13,300
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm Fixed #56-353 ¥13,750
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XY) #62-956 ¥36,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 ¥41,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 ¥65,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program