このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
高性能なUV光学素子のTECHSPEC® 合成石英製平凹レンズは、最新のCNC装置を用いて製造されます。このUV用オプティクスの面精度と性能を証明するために、Zygo社のGPI-XP 干渉計を使用しています。UVグレードレンズは、研究グレードの合成石英ガラスを用いて精密に製造されます。合成石英レンズには、その卓越した透過特性と高い使用温度に加えて、優れた脈理仕様と化学的純度があります。TECHSPEC® 合成石英製平凹レンズは、特に紫外波長域のレーザーやイメージングアプリケーションの多くに優れた選択肢となります。250-425nmのスループットに最適化したUV-AR や400-1000nmのスループットに最適化したVIS-NIR の広帯域反射防止コーティングオプションをラインナップ。
合成石英 | |
![]() |
3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率 |
![]() |
3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
![]() |
3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率 青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。 |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm M4 | Fixed | #13-787 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 25/25.4mm U8 | Fixed | #13-788 |
¥2,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
レンズホルダー M6/U1/4 25mm | Fixed | #64-560 |
¥4,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ケージ用レンズマウント 25/25.4mm 10mmD | Fixed | #85-588 |
¥6,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Tマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm | Fixed | #52-292 |
¥9,200
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-410 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-414 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS ME インナー・ペアオプティックマウント 25mm 肉厚用 | Fixed | #11-054 |
¥9,350
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 25.4mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-411 |
¥13,300
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS Cマウント 円形光学素子マウント 25-25.4mm 肉厚用 | Fixed | #56-354 |
¥13,750
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
¥36,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 25-25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
¥41,500
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 5軸 25.4mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
¥65,400
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地