製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25.0mm Dia. x -50 FL, 1064nm V-Coat, UV Plano-Concave Lens

×
商品コード #21-037 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,450
数量 1-5
¥21,450
数量 6+
¥17,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Concave Lens
補足:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
中心厚 CT (mm):
2.00
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
24
コバ厚 ET (mm):
5.52

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
2.00
開口数 NA:
0.25
コーティング:
1064nm V-Coat
バックフォーカス BFL (mm):
-51.37
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 1064nm
設計波長 DWL (nm):
1064
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
-22.92
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • ビーム拡大や投影アプリケーション用の負の焦点距離
  • 研究グレードの合成石英基板
  • Nd:YAGやファイバーレーザーアプリケーションに向け 1064nmで0.25%未満の反射率
  • 未コートとBBARコートオプション をラインナップ

TECHSPEC® 1064nm レーザーコート 合成石英製平凹レンズは、低熱膨張係数を特徴とした高性能レンズです。研究グレードの合成石英を用いて製造される本レンズは、卓越した透過率と化学的純度を有します。TECHSPEC® 1064nm レーザーコート 合成石英製平凹レンズは、1064nmで最大スループットが得られるようにデザインされており、Nd:YAGレーザー光源を利用するアプリケーションに向けて最適にします。設計波長において一面当たり0.25%未満の反射率を実現する本レンズは、複数枚の光学部品を利用するアプリケーションで優れた透過率を得ることができます。

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。