製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS エキシマレーザーミラー 45° 193nm 25mm

TECHSPEC Excimer Laser Line Mirrors

×
商品コード #47-983 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,450
数量 1-5
¥43,450
数量 6+
¥38,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Laser Mirror

物理的および機械的特性

平行度 (分):
<3
有効径 (%):
>90
基板裏面側:
Ground
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
全厚 (mm):
6.00 ±0.2

光学的特性

表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
反射率 (@設計波長) (%):
97
コーティングスペック:
Rabs >97% @ 193nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (193nm)
設計波長 DWL (nm):
193
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1.5 J/cm2 @ 10ns

追加情報

補足:
Extended exposure to moisture can affect performance, please contact us for more specific handling instructions.

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1.5J/cm2までの高い損傷閾値
  • 低損失な誘電体膜コーティング
  • 193nm と 248nm レーザー用にデザイン

要求の厳しいUVアプリケーション用に理想的なTECHSPEC® エキシマレーザーミラーは、高出力エキシマレーザーとの使用向けに最適化されています。精密なUVグレード合成石英基板の採用により、卓越した熱的安定性と低波面歪を実現します。どのミラーも、入射角45°でデザインされており、偏光依存性は殆どありません (反射特性が入射光の偏光状態に影響を受けません)。なお入射角0°バージョンのミラーも特注製作可能です。お問い合わせください。

当社のTECHSPEC® レーザーミラー製品は、最も要求の厳しいレーザーアプリケーションに向けて特別にデザインされています。レーザー品質レベルの表面品質10-5の基板と緻密な反射コーティング、そしてレーザーの種類や波長に合わせたレーザー耐力スペックの融合により、これらのミラーは、厳格な反射特性と優れた耐久性を要する広範なアプリケーションに最適です。どのTECHSPEC® レーザーミラーも、散乱損失を最小化し、あらゆる光学系の中に容易に固定できるようデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう