製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws

×
商品コード #26-818 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,800
数量 1+
¥23,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
3

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.9
移動量 (mm):
Z-Axis: 8
構造:
Stainless Steel Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
4
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.80
ポインティング安定性 (μrad):
1.3

光学的特性

角度公差 (°):
0.4 per 0.25mm turn

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.00 - 25.40
対応するポスト:
M4 x 0.7, 8-32

環境および耐久性的要素

熱的安定性 (μrad):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ステンレススチール構造
  • ロック可能な送りねじに100TPI (0.25mmピッチ) の細目ねじを使用
  • 光学部品固定時に便利なフィンガーカット加工
  • 角度調整範囲: ±5°

TECHSPEC® ステンレス製キネマティックマウントは、広範なアプリケーションでの光学部品の調整に向けた高精度かつ正確なソリューションです。このマウントは、アルミ製のTECHSPEC キネマティックミラーマウントよりも熱膨張係数 (CTE) が低いステンレススチールから作られ、CTEの低さからハイパワー/高温アプリケーションにおいてより高いポインティング安定性が得られます。調節ねじ用ブッシュ内に事前に取り付けられたロッキングカラーは、衝撃や振動の状況下でマウントのチップ/チルトポジションをロックするのに用いることができ、温度勾配条件下でさらなるポインティング安定性をもたらします。2点ねじと3点ねじバージョンの両方をラインナップし、特に3点ねじバージョンはチップ/チルトに加えて光軸方向への追加移動を可能にします。どのマウントの調節ねじも取り外し可能で、六角レンチ (対辺 2mm) や電動アクチュエーターによる移動も可能なデザインです。TECHSPEC ステンレス製キネマティックマウントは、光学部品の取り付けを簡便かつ正確に行うフィンガーカット加工を採用します。本マウントは、No.8-32UNC もしくはM4のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、さまざまなシステム実装に対応します。

補足: どのマウントも、ポスト固定用のキャップスクリューキットと六角レンチ付属です。

どの送りねじの接触面にもステンレス製の挿入部が使われ、特殊グリースにより、送りねじのスムーズな動きを確実にします。

本マウントは、当社のTECHSPEC® ステンレス製マウントポストに接続するためにデザインされています。同ポストに付いているオス-オス型アダプターを取り外すと、M4かNo.8-32UNCのタップ穴が現れます。TECHSPEC キネマティックマウント用アクセサリーは、TECHSPEC ステンレス製キネマティックマウントをさまざまなセットアップアプリケーションに簡単実装するためにラインナップします。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program