製品がカートに追加されました

超精密キネマティックマウント 25.0/25.4mm

×
商品コード #28-747 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,300
数量 1+
¥34,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
2X Rear

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
24.4
構造:
Brass Plates and Stainless Steel Screws
光軸高さ (mm):
25.40

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.00 - 25.40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 低波面歪みのマウンティング
  • ロック可能な100TPI (0.25mmピッチ) の細目送りねじで高精度と長期安定性を実現
  • 標準的な背面操作型とスペース効率の高い上操作型バージョン

超精密キネマティックマウントは、ハイエンド光学部品の精密かつ正確な調整を行うためにデザインされており、長期的なポインティング安定性を提供し、波面歪みを最小限に抑えます。光学部品は3つの接点を介して固定座面に配置されますが、保持バネが光学部品の前縁部を3箇所でソフトに接して所定の位置に固定するため、波面歪みが少なく、光学的な平面度と精度が保たれます。このキネマティックマウントは、簡単にロックできる六角レンチ操作の2本の高精度送りねじ (100TPI) を装備し、衝撃、振動、勾配温度条件下での長期安定性を確実にします。超精密キネマティックマウントは、コンパクトな設置面積で、標準的な背面操作型と上操作型の両方をラインナップし、特に上操作型バージョンはコンパクトなシステム実装に向けてスペース効率に優れます。本マウントは様々な設置が可能で、あらゆるベンチトップやOEMアプリケーションで設置・固定するための複数のザグリ穴、タップ穴、およびダボ用ピン穴を装備します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program