製品がカートに追加されました

Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント 25/25.4mm

#17-279 Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント 25/25.4mm

#17-279 Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウント 25/25.4mm

×
商品コード #17-279 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1-9
¥6,850
数量 10+
¥6,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
2

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±3.5
チップ方向角度範囲 (°):
±3.5
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
2
光軸高さ (mm):
25.40

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
対応するポスト:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 6,000円台!
  • ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に便利な120°クリアエッジ
  • Economicalな価格を実現
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント

Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの装備を採用します。120°のクリアエッジの採用により、45°入射で固定した際により大きなビーム開口を確保できるため、ビームスプリッターや透過型光学素子の固定に最適にします。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじが滑らかな動きを提供し、手動もしくは2mmサイズの六角レンチでチップ方向とチルト方向の調整やアライメント (±3.5°) を行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ クリアエッジ・キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポストへの直接固定を可能にします。

技術情報

 Dimensions

Optical Mount Dia.

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
12.5/12.7 43.5 25.4 8.0 39.5
25/25.4 43.5 25.4 8.0 39.5
50/50.8 66.0 38.1 10.0 41.5

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう