製品がカートに追加されました

Zaber 電動フィルターホイール

Zaber™ の更なる情報へ

#28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 前面側

#28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 前面側 #28-744 25.0/25.4mm径用電動フィルターホイール (10 ポジション) - 背面側 #28-745 ポスト用マウントアダプター
×
商品コード #28-744 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥410,900
数量 1+
¥410,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
Zaber X-FWR06A-E02-FH0625
エンコーダー:
Yes
エンコーダータイプ:
Rotary quadrature encoder

物理的および機械的特性

自重 (kg):
1.508
移動量 (°):
360
再現性 (°):
<0.1
精度 (°):
0.4 Unidirectional
移動速度 (°/秒):
0.006542
バックラッシュ (°):
< 0.19°
移動の種類:
Rotary
エンコーダー分解能:
400 CPR

電気的特性

最大動作電流 (mA):
650

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Not included, see the Accessories tab for recommended 24 to 48V Power Supply
ドライブの種類:
Two Phase Stepping Motor

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.00 - 25.40
固定可能な素子の板厚 (mm):
6.5

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0-50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • コントローラー内蔵の容易な構成
  • 32mm (7ポジション) or 25mm (10ポジション) 径オプティクス用の交換可能なフィルターホルダー
  • 無料のロバストなソフトウェアが利用可能

Zaber™ 電動フィルターホイールは、USBかRS-232接続経由でのコンピューター制御、あるいはインデックス付きノブによる両方向のスムーズな手動コントロールが可能です。Cマウントのねじ込みを入出力側に装備するこのフィルターホイールは、様々なカメラ、レーザー、および他のメカニクスと簡単に統合できます。フィルターホイールは、簡単操作で一定速度 (速度モード) か一定ポジションインクリメント (インデックスモード) で移動でき、システム統合を簡素化します。Zaber™ 電動フィルターホイールは、デイジーチェーン接続が容易で、エンコーダー内蔵ステッピングモーターを搭載し、交換可能なフィルターホルダーを付属します。このフィルターホイールは、複数のフィルターオプションが必要になる顕微鏡、カメラ、およびビデオシステムとの使用に理想的です。

Zaber社から無料で提供される、直感的操作が可能なソフトウェアは、コンピューター操作可能なZaber社製品すべてのコンピューター制御を可能にします。シリアルポート、USB、イーサネット、またはIoTに対応するこのソフトウェアは、接続デバイスに優れた機能を与えると同時に、各機器またはプログラムを個別に簡単に変えることができます。このソフトウェアへのリンクはこちら、あるいは製品に添付されるダウンロード可能なドキュメントセクション内にあります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ポストマウント用アダプター #28-745 ¥14,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program