製品がカートに追加されました

250 x 250mm Left-Handed Circular Polarizing Film (CP42HE)

×
商品コード #29-445 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥20,450
数量 1-5
¥20,450
数量 6+
¥16,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Left-Handed Circular Polarizer
補足:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.

物理的および機械的特性

全長 (mm):
250.00
寸法 (mm):
250.0 x 250.0 ±2.0
全厚 (mm):
0.27 ±0.04
構造:
Circular Polarizing Film
全幅 (mm):
250.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
透過率 (%):
42
波長範囲 (nm):
400 - 700
偏光度 (%):
>99.90

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +80
耐熱性 (°C x 時間) :
80 x 500

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 42%を超える透過率
  • フィルムまたはプラスチック基板でラインナップ
  • 右回り、左回りデザインをラインナップ

円偏光板 (CP42HE & CP42HER) は、様々なイメージングアプリケーションにおいてグレアを低減したり、明るい環境内でディスプレイの視認性を高めるのに最適です。この円偏光板は、400~700nmの可視光に対し優れた透過率を実現します。プラスチック基板は耐久性が向上するのに対し、フィルム基板は柔軟性が向上し、アプリケーションのニーズに合わせて所定の大きさに裁断することができます。左回り (CP42HE) と右回り(CP42HER) の円偏光板をラインナップ。ベストな性能は560nmで実現され、この推奨波長から離れるほど、偏光状態はより楕円になります。

特注の見積依頼がすぐに行えます

円偏光板 (CP42HE & CP42HER) の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、ポリマー偏光板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー偏光板は、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう