製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プレート型B/S 3T NIR 60R/40T 25 x 38

Visible and NIR Plate Beamsplitters

×
商品コード #68-408 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,750
数量 1-5
¥23,750
数量 6+
¥19,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
タイプ:
Standard Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
寸法 (mm):
25.0 x 38.0 +0.0/-0.25
端面:
Cut with 0.25mm maximum edge chip
平行度 (分):
≤3
全厚 (mm):
3.00 ±0.25

光学的特性

入射角 (°):
45
コーティングスペック:
Surface 1: 60/40 ±5% @ 900nm, ±10% @ 700 - 1100nm
Surface 2: AR Ravg ≤1%, Rabs ≤2% @ 700 - 1100nm
反射 / 透過比 (R/T比):
60/40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
1λ per inch
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
700 - 1100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 多くのビーム分岐比でラインナップ
  • VIS と NIR コーティングオプション
  • 裏面にマルチARコート採用
  • Cマウントハウジングに固定したCマウントバージョンもラインナップ

デュアル倍率イメージングシステムや低出力レーザーのビーム合成に最適なTECHSPEC® VIS & NIR用プレート型ビームスプリッターは、N-BK7ガラスを基板に採用し、研磨加工により板厚を薄くすると共に基板の面精度の高さも両立させています。基板の表面側には所定のR/T分割を実現する誘電体多層膜が施されており、金属膜に比べてエネルギー損失を遥かに少なくすることができます。また同裏面側には不要なゴースト像の発生を抑え、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングが施されています。補足: 非偏光の45°入射に対してデザイン。なお矩形サイズのビームスプリッターは、45°の角度で設置した時の正面開口がほぼ正方形になるようにデザインされています。

ビームスプリッターキット

5種類の異なるR/T比 (30R/70T, 40R/60T, 50R/50T, 60R/40T, 70R/30T)のφ25mmビームスプリッターで構成したキット品です。VISタイプとNIRタイプの2種類が選べます。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS プレート型B/Sキット 3T VIS 25mm #83-388 ¥64,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS プレート型B/Sキット 3T NIR 25mm #83-956 ¥64,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
フィルターホルダー M6 15mm Fixed #54-996 ¥5,200
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥11,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 2点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-874 ¥16,200
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックフィルターマウント M4/U8 3点ねじ Adjustable - Tip-Tilt #58-875 ¥17,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう