製品がカートに追加されました

広帯域ハイブリッドディフューザー 25 x 25

広帯域ハイブリッドディフューザー

広帯域ハイブリッドディフューザー

×
商品コード #36-613 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
数量 1-10
¥6,000
数量 11+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティング:
Uncoated
寸法 (mm):
25.00 x 25.00 ±0.3
砂番: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
全厚 (mm):
1.75 ±0.1
タイプ:
Opal Diffuser
波長範囲 (nm):
400 - 1100
全幅 (mm):
25.00
全長 (mm):
25.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 表面処理した半透明ホワイトガラス
  • 2つの散乱メカニズム
  • 近赤外線での優れた散乱性能

広帯域ハイブリッドディフューザーは、紫外から近赤外まで効果的に散乱するようにデザインされた半透明体のディフューザーです。#120 の砂番でサンドブラスト加工した面と1.75mm厚の散乱材料からなる本ディフューザーは、独特な2つの散乱メカニズムを用意します。個々の散乱メカニズムは独自の波長依存性を有するため、2つの散乱メカニズムを上手く組み合わせることで、広い波長域にわたって散乱するディフューザーを作り出すことができます。広帯域ハイブリッドディフューザーは、均一照明用に高い散乱性を要求するアプリケーションや表示用スクリーンとして使用するアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう