製品がカートに追加されました

プレート型B/S 50R/50T 25 x 25

×
商品コード #13-405 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,550
数量 1-9
¥7,550
数量 10+
¥5,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
AR Coated Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 (%):
>85
構造:
Plate
寸法公差 (mm):
±0.38
寸法 (mm):
25.00 x 25.00
端面:
Cut
全厚 (mm):
3.00

光学的特性

コーティングスペック:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR λ/10 MgF2 @ 550nm
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
平面度 (P-V):
4 - 6λ
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 低コスト設計
  • 複数のサイズをラインナップ
  • 多くのR/T 分岐比をラインナップ

フロートガラスを基板として、その表面に所定のR/T特性を得るための金属膜、誘電体多層膜、或いはハイブリッド膜を施しています (一般に30R/70Tタイプは金属 (インコネル)膜、70R/30Tタイプは誘電体多層膜、50R/50Tタイプはハイブリッド膜)。可視光において下記R/T比で分割し、ごく一部の光は吸収されます。非偏光の45°入射に対してデザイン。なお一部の矩形サイズのビームスプリッターは、45°の角度で設置した時の正面開口がほぼ正方形になるように、1:√2の比でデザインされています。また基板裏面側にMgF2シングルコートが施されたタイプも選べます。ゴースト像発生の低減に効果的です。特注サイズや別のR/T比のお問い合わせは、当社営業部までご連絡ください。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう