製品がカートに追加されました

λ/2 ポリマー位相差フィルム 25 x 25

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed

Retarder Film with protective film removed Protective Film features a black stripe to indicate fast axis
×
商品コード #25-372 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,100
数量 1-10
¥2,100
数量 11+
¥1,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Retarder Film
補足:
Fast axis is indicated by a black stripe on the protective film. This film should be removed before use.

物理的および機械的特性

全長 (mm):
25.00
寸法 (mm):
25.0 x 25.0
全厚 (mm):
0.06 ±0.01
寸法公差 (mm):
±0.5
構造:
Polarizing Film
全幅 (mm):
25.00

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
560
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
リタデーション:
λ/2
透過率 (%):
>90
位相シフト (°):
180.00
波長範囲 (nm):
400 - 700
Retardation (nm):
560 ±10

材料特性

ヘイズ (%):
<1

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-30 to +80
耐熱性 (°C x 時間) :
80 x 1000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 耐久性の高いポリマーシート
  • λ/4 (WP140HE) 板はアクロマティックに機能し、450~700nmにおいて90%を超える透過率を実現
  • λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)、1λ (WP560) の位相差フィルムをラインナップ

ポリマー位相差フィルムは、耐久性が極めて高い複屈折ポリマーシートで、透過光の偏光状態に変化を与えるためにデザインされています。 高い透光性を持つ無色のλ/4 (WP140HE) とλ/2 (WP280) ポリマー位相差フィルムは、多色光用波長板として機能する単層の変性ポリカーボネートシートで、光学的及び機械的に最大90℃ or 80℃ (製品に依存) まで安定しています。1λ (WP560) ポリマー位相差フィルムは、560nmでのリタデーション値を得るため、2枚のλ/2フィルムをラミネート加工して作られます。本フィルムは、円偏光板や液晶ディスプレイ、ファイバーオプティクスを始めとする様々なコヒーレント光や偏光アプリケーションでの使用に最適です。

補足: 保護用フィルム上に高速軸 (進相軸) がマーキングされています。

特注の見積依頼がすぐに行えます

ポリマー位相差フィルム の円形、正方形、長方形サイズを3~600mm間の寸法でご必要な場合は、位相差板の見積依頼ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を3~4週間程度で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のポリマー位相差フィルムは、当社の特注ポリマー偏光板の対応力ページをご確認ください。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう