製品がカートに追加されました

N-BK7ウインドウ 25 X 25 X 4T MGF2

×
商品コード #27-852 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,250
数量 1+
¥2,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
22.50 x 22.50
寸法 (mm):
25.00 x 25.00
全厚 (mm):
4.00 ±0.20
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
610
平行度 (分):
≤5
ポアソン比:
0.206
ヤング率 (GPa):
82
全長 (mm):
25.00
全幅 (mm):
25.00

光学的特性

アッベ数 (vd):
64.17
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
MgF2: ¼λ @ 550nm, Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
屈折率 (nd):
1.516
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
基板面精度 :
波長範囲 (nm):
400 - 700

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

N-BK7 ウインドウは、産業用アプリケーションでの使用に最適にします。未コートかMgF2 反射防止コーティング付きをラインナップする本ウインドウは、2つの環境間を隔てる保護用部品としてよく用いられます。商用グレード N-BK7 ウインドウは、商業的な品質を手頃な価格で提供します。

技術情報

コーティング曲線

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program