製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 回転機能付きキネマティックマウント 25/25.4mm 3点ねじ

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-636

×
商品コード #36-636 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,200
数量 1-4
¥25,200
数量 5+
¥22,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
3

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.0
移動量 (mm):
9.0
粗動回転 (°):
360
構造:
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±5
チップ方向角度範囲 (°):
±5
つまみ1°回転当たりの感度 (秒):
4
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.8

光学的特性

角度公差 (°):
0.4 per 0.25mm turn

電気的特性

ポインティング安定性 (μrad):
1.3

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
ねじタイプ:
1.035 x 40 TPI (SM1)
対応するポスト:
M4 x 0.7, 8-32

環境および耐久性的要素

熱的安定性 (μrad):
<5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 光学素子の360°連続回転が可能
  • 25.4mmの光軸高さ
  • 送りねじに 100TPI (0.25mm ピッチ ) の細目ねじを使用

TECHSPEC® 回転機能付きキネマティックマウントは、光学部品の位置取りを行う際に精密なコントロールを提供します。このマウントは、チップ / チルト方向の角度調整を±5分の範囲で精密に動かすために、100TPI (0.25mm ピッチ) の送りねじを使用しています。360°の連続的な方位角回転は、専用設計の光学セルとテフロンリングのサブアッセンブリ品で実現します。TECHSPEC 回転機能付きキネマティックマウントは、固定対象の光学素子全周に均等な圧力を掛けて固定するため、ねじリング固定方式を採用します。25.4mm径と12.7mm径の光学素子固定用をラインナップする本製品は、シリンダーレンズや偏光光学素子の固定や位置取りを行うのに便利です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう