製品がカートに追加されました

24V White Spot Light

×
商品コード #20-187 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥92,400
数量 1+
¥92,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
10000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Visionlux Technology
形状 / 配列:
Spot Light

物理的および機械的特性

直径 (mm):
30.00
自重 (g):
101

光学的特性

カラー:
White
作動距離 (mm):
40, 50, 60
50mm先の放射強度 (W/m2):
35900

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-280 and #20-185
Europe: #20-185

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

テレセントリックレンズ用LEDリングライトは、テレセントリックレンズの作動距離で最適化した発散角で、高輝度かつ均一なLED照明を行います。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズに直接実装するためにデザインされたこのリングライトは、固定用のアダプターを追加することなく装着することができます。頑丈な金属製筐体で冷却フィン内蔵のテレセントリックレンズ用LEDリングライトは、長時間使用にわたる連続動作を可能にします。CompactTL や SilverTL シリーズ用のキットセット (#20-186) には、半導体やプリント基板検査をはじめ、ホットスポットが発生するアプリケーションに使用可能な偏光板や拡散板が付属です。

補足: 駆動の際には電源 #20-185 が必要になります (別売)。

技術情報

TECHSPEC® CompactTL™ & TECHSPEC® silvertl™ テレセントリックレンズ用リングライトキット (#20-186)
入り数量 商品コード 品名
1 #20-177 18mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-178 22mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-179 29.5mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-180 31mm 内径, 0° 発散角度
1 #20-181 32mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-182 36mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-184 40mm 内径, 15° 発散角度
1 #20-187 スポットライト
7 リングライト用ディフューザー
7 リングライト用偏光板
12 対応クランプ
1 M12 延長用ケーブル
1 コントローラー
1 電源コード UK 仕様
1 電源コード US 仕様
1 ケース

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V White Spot Light #20-187 ¥92,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V LED コントローラー #20-185 在庫処分品 ¥31,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V LED Controller #73-651 New ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program