製品がカートに追加されました

CCS 24V出力 デジタル電源 28W

CCS の更なる情報へ

Digital Version

×
商品コード #35-334 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥58,000
数量 1+
¥58,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

調光オプション:
256 steps
チャンネル数:
3
照明タイプ:
Power Supply
補足:
Compatible to all High Angle, Low Angle and Diffuse Ring Lights, as well as up to 100 x 100mm Backlights and R75 Dome Lights.
Strobe Lighting Time Range:
40μs - 40ms (10 steps)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
84 W x 120 H x 83 D
自重 (kg):
0.6

電気的特性

消費電力 (W):
78

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 24V 出力
  • AC 100~240V のワールドワイド電圧入力対応
  • アナログ電源とデジタル電源
  • デジタル電源はストロボ発光や外部トリガー入力 (パラレル通信)に対応

補足: AC 200-240V 地域で使用する場合は、別売りの220V用電源コード (#39-575) を電源に付属する110V 電源コードの代わりにご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
3M 外部トリガー信号入力用ケーブル (CCS デジタル電源用) #35-337 在庫処分品 ¥2,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
3M 延長ケーブル (CCS アナログ & デジタル電源用) #35-336 ¥3,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1.8 Meter 220V AC Power Cord #39-575 ¥1,000   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program