製品がカートに追加されました

CCS 24V出力 アナログ電源 10W

CCS の更なる情報へ

Analog Version

×
商品コード #35-333 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,000
数量 1+
¥29,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
調光オプション:
Continuous
チャンネル数:
1

概要

照明タイプ:
Power Supply

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
76 W x 50 H x 131 D
自重 (kg):
0.47

性能

消費電力 (W):
27

追加情報

補足:
Compatible to up to 70mm O.D. High Angle Ring Lights, 74mm O.D. Low Angle Ring Lights and 51 x 51mm Backlights

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 24V 出力
  • AC 100~240V のワールドワイド電圧入力対応
  • アナログ電源とデジタル電源
  • デジタル電源はストロボ発光や外部トリガー入力 (パラレル通信)に対応

補足: AC 200-240V 地域で使用する場合は、別売りの220V用電源コード (#39-575) を電源に付属する110V 電源コードの代わりにご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう