製品がカートに追加されました

24V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #21-879 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥48,650
数量 1+
¥48,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PJ-1505-2CD24
チャンネル数:
2
メーカー:
CCS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38 x 142 x 75

電気的特性

消費電力 (W):
10

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mmまたは12mmチップ付きでラインナップ

シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、軽量かつコンパクトな筐体内で高輝度出力と均一スポット照明を行います。LEDを直角に配向し、小型化アプリケーションで横方向のスペースを節約てきるL字型と、全長のより長いハウジングでより高い出力強度が可能な円筒型の2つの構成でラインナップします。どちらのハウジングオプションも、赤、白、青、緑、IRの出力でラインナップします。シーシーエス LEDスポットライトイルミネーターは、LCDや回路基板 (PCB) のアライメントや寸法計測アプリケーション、またスポット照明用の光源に最適です。8mm径のチップ形状モデルは、TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズの同軸落射照明モデルに直接接続できます。

補足: 駆動の際は、24Vの外部電源が必要になります。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FCB-5-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-171 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FCB-1-FL コントローラー用ケーブル バラ線仕様 #20-175 ¥3,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Ethernet Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-876 ¥128,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-877 ¥60,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
100-240V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 3 Channels #21-878 ¥80,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V Analog Controller for Spot Light Illuminators, 2 Channels #21-879 ¥48,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Compact Controller for Spot Light Illuminators, 1 Channel #21-880 ¥55,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SM コントローラーケーブル 5m 長 #19-971 ¥6,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program