製品がカートに追加されました

Xθポジショニングステージ インチねじ

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

×
商品コード #38-198 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥133,750
数量 1+
¥133,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動量 (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
目盛分解能 (インチ):
0.001
移動真直度 (インチ):
0.0001

概要

タイプ:
English
耐荷重, 通常 (ポンド):
5

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X) & Rotary
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
66.5 x 66.5
移動量 (インチ):
0.5
センターホール:
0.75" Dia. Thru
構造:
Aluminum Top and Base; Steel Tangent Arm Drive
ステージサイズ (インチ):
2.62 x 2.62
自重 (ポンド):
1

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
English Micrometer

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 10-32 on 2" Dia. B.C.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 直進と回転の両方の位置取りが可能なコンパクトステージ
  • ステージ中央部に透過型光学素子に便利な ø19mm の貫通穴を採用
  • マイクロメーターによる直進微動移動調整
  • 粗動と微動の調整が可能な回転移動

直進移動ステージと回転ステージを一体化し、小型パッケージ内に収めたユニファイねじ採用の位置決め製品です。各々の機能を持つステージを単純に積み重ねた場合ではスペース上不都合となるアプリケーションに対しデザインされています。直進ステージは、マイクロメーターを用いた微動レベルでの位置決めが可能です (ステージ位置固定用のロックねじを装備)。対する回転ステージには、粗微動調節を可能にします。粗動側は、360°全周に回転でき、何周でも回ります。回転を素早く行いたい場合に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう