製品がカートに追加されました

レーザーホルダー M6 240mm

#54-990, #54-991

×
商品コード #54-991 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,550
数量 1+
¥16,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Cylindrical Tube

物理的および機械的特性

全長 (mm):
240.00
自重 (g):
660
構造:
Black Anodized Aluminum

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
20.0 - 55.0
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ツインリング固定デザイン
  • 固定式バージョンと調節式バージョン
  • シリンダー型ヘッドの He-Ne レーザーの保持に最適
  • 固定の際はポストポストホルダーをお求めください

He-Neレーザーのシリンダー型ヘッドやその他あらゆる円筒形状の製品の保持に最適です。部品を保持するロッド (3本) の先端部にはナイロンチップを採用し、保持する際の製品へのダメージを防ぎます。ベース部がシンプルな固定式デザインを採用したタイプと、同部にあおり調整機能 (一軸方向) を持たせたタイプをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう