製品がカートに追加されました

フィッシュアイレンズ 1.8mm

×
商品コード #62-274 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥116,900
数量 1+
¥116,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
52.10
最大直径 (mm):
56.5
自重 (g):
135.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
185°
最大イメージサークル (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
1.80
作動距離 (mm):
100 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4 - f/16
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2/3型対応Cマウントレンズ
  • 広画角 (185°) 魚眼イメージ
  • ロックねじの付いた絞り調節 & 固定ピント方式
  • 1.8mm の焦点距離

画角185°の超広角ながら、メガピクセルカメラ以上の解像力性能を持った高性能フィッシュアイ (魚眼)レンズです。超広角により、被写界深度が大きいため、所定の作動距離内においては、ピントを合わせる必要がありません。そのため、本レンズにはピント調整機構が付いておりません。光学系は、画像の均等表示に最適なFθ方式を採用。画像処理ソフトによる加工も容易です。手動の絞りリング装備 (リング位置固定用のロックねじ付き)。本レンズは、½ 型以下のセンサーサイズのカメラに使用すると、画角の一部がケラレます (185°の画角は得られません )。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program