製品がカートに追加されました

Computar ViSWIR Lite レンズ 16mm

Computar ViSWIR Lite レンズ

Computar ViSWIR Lite レンズ

×
商品コード #74-617 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥128,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥128,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Computar ViSWIR Lite Lenses
モデルナンバー:
M1614-VSW
撮像レンズタイプ:
Fixed Focal Length SWIR Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
28.20
最大直径 (mm):
44.5
外径 (mm):
32.00
自重 (g):
60.0
最大像側繰り出し量 (mm):
4.09
最大全長 (mm):
28.2

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
30.8°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
22.7° (H6.4)
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
11.4° (H3.2)
最大イメージサークル (mm):
11.00
波長範囲 (nm):
400 - 1700
焦点距離 FL (mm):
16.00
作動距離 WD (mm):
300 - ∞
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
Horizontal: 30.8°
Vertical: 23.4°
Diagonal: 38.0°
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.4
バックフォーカス BFL (mm):
13.1
入射瞳位置 (mm):
17.31
物空間側主平面 (mm):
26.19
像空間側主平面 (mm):
16.00
最大ディストーション (%):
-0.10
射出瞳位置 (mm):
-62.149
レンズ波長域:
VIS-SWIR
波長:
VIS, SWIR

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
2/3"
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
解像度 (メガピクセル):
1.50

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • VISからSWIRまでに傑出したコストパフォーマンス
  • 1.5メガピクセル, 1/2型 or 2/3型, Cマウント
  • 5- 50mmまでの焦点距離範囲

Computar ViSWIR Lite レンズは、単波長照明や狭帯域イメージングに向けて傑出しコストパフォーマンスを有する小型レンズです。特定の波長を吸収する多層コーティングの利用によって、照明による悪影響を最小限に抑え、正確なイメージングを実現します。広帯域反射防止コーティングは、400nmから1700nmまでの広い波長域にわたって安定した高い透過率を実現します。Computar ViSWIR Lite レンズは、1/2型と2/3型センサーフォーマットで、実装が簡単なCマウント設計、そして5~50mmまでの焦点距離でラインナップします。このレンズは、農業、医療、リモートセンシング産業でのアプリケーションにおける非可視域イメージングに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;