製品がカートに追加されました

セミリジッドライトガイド ツイン 58.4CM

×
仕様を選択
タイプ:
商品コード #54-212 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,900
数量 1+
¥60,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Dual Branch
パッキングフラクション (%):
82.00
照明タイプ:
Fiber Optic Light Guide
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
SX: #38-947
形状 / 配列:
Spot Light

物理的および機械的特性

最小曲げ半径 (mm):
101.6
ファイバーバンドル径 (インチ):
0.265
全長 (インチ):
23.00
全長公差 (インチ):
±0.5

光学的特性

許容角 (°):
68.00
開口数 NA:
0.55
ファイバー径 (μm):
50.00
屈折率 (nd) - コア:
1.581
屈折率 (nd) - クラッド:
1.487
透過損失:
6% per foot at 600nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +107

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品一覧

 タイプ   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Dual Branch
Single Branch

さらに詳しく

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • スチール製セミリジッドチューブを採用
  • 任意の形状に曲げてその状態を空間内に維持
  • シングルタイプとツインタイプ

ガラスファイバーを黒色電解メッキしたステンレス製セミリジッドチューブでカバーした本製品は、ファイバーを任意の形状に曲げて、その状態を空間内に維持できるのが特長です (但し全長58.4cmのタイプは、その長さと自重から空間内での維持が難しくなる場合があります)。なおファイバー光源に本製品を接続する場合は、適切なライトガイドアダプターを必ず一緒にお求めください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ライトガイドアダプター SX-10 #38-946 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトガイドアダプター SX-11 #38-947 ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program