製品がカートに追加されました

Cマウント ロングパスフィルター 320nm 25mm

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
商品コード #13-026 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,750
数量 1-9
¥12,750
数量 10+
¥11,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Filter Included:
Mount Included:

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.40 ±0.38
有効径 CA (mm):
22.0
基板厚 (mm):
3.00 ±0.2
全長 (mm):
20.3

光学的特性

カットオン波長 λc (nm):
320±6
カットオン波長 (nm):
320.00
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Clear
パスバンド波長 λp1 (nm):
470.00
パスバンド波長 λp1時の内部透過率 tip (%):
92
ストップバンド波長 λs(nm):
280.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長:
UV
反射係数 Pd:
0.92

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
C-Mount
枠外径:
30.0

Material Properties

比重 (g/cm3):
2.51
転移点 (°C):
563.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 刻印つきCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学システム内への実装を簡略化
  • SCHOTT または Hoya 製カラーフィルターガラスをラインナップ
  • 鏡筒の付いていないバージョンもラインナップ

Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、フィルターをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系内への実装を簡略化します。各鏡筒には、商品コードと SCHOTT または Hoya のフィルターナンバーが刻印されており、識別も容易です。Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス) は、紫外、可視、赤外スペクトル用のものをラインナップします。当社標準のロングパスガラスカラーフィルターの一つを用いた鏡筒プリアッセンブリが必要な場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう