製品がカートに追加されました

ライトガイド用フォーカシングレンズASSY 22.5mm

×
商品コード #53-042 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,500
数量 1+
¥15,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
ビーム拡がり角 (°):
14.2
作動距離 152mm時のスポットサイズ (インチ):
1.5

概要

照明タイプ:
Accessory

物理的および機械的特性

全長 (mm):
63.00
外径 (mm):
30.00

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
22.50

ねじ径 & 固定

マウント:
C-mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ライトガイドからの照明の拡がりを制限

 ライトガイドから出射された光を被写体に直接照射する場合、特に照射距離が長い時はライトスポット径が被写体の大きさに対して必要以上に大きくなることがあります。ライトガイドの光出射端に取り付ける Fiber-Lite® フォーカシングレンズは、光を効率的に集め、小さなエリアに効果的に光を照射します。レンズは 2つの構成タイプに分類できます。光学系を当社のC/Tマウント チューブシステム内に固定したタイプと、当社のライトガイドの多くに直接接続できるスリム鏡筒内に固定したタイプです。C/Tマウントタイプは、当社のライトガイド製品全品に装着可能です。但し装着の際は、接続するライトガイドの出力側口金部の径に合わせて、適切な SX ライトガイドアダプターを必ず併せてお求めください。C/Tマウントタイプの入射側 (ライトガイドを接続する側) は、SX ライトガイドアダプターを装着するための受け口になっています。対するスリム鏡筒内に固定したフォーカシングレンズは、商品コード#58-837が4.72mmか7.92mmの口金部の径を有するファイバーバンドル径3.2mm、ないし6.4mmの当社のライトガイド製品全品に用いることができます。同#58-836は、12.7mmの口金部の径を有する当社のセミリジッドライトガイドハイブリッドライトガイドに用いることができます (この時、SX ライトガイドアダプターの追加購入は必要ありません)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう