製品がカートに追加されました

UVバンドパスフィルター 220 x 10nm 50mm

UV Bandpass Filters

×
商品コード #14-914 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,100
数量 1+
¥38,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00 +0.00/-0.25
有効径 CA (mm):
45
全厚 (mm):
1.50 ±0.25

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
4.0
中心波長 CWL (nm):
220.00 +3.0/-0
半値全幅 FWHM (nm):
10.00 ±2
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
最小透過率 (%):
15
コーティング:
First Surface
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 193nm からのUV域に中心波長
  • 保護膜付きのバンドパスコーティングを基板の第一面側に採用
  • 25mmと50mm径をラインナップ

UV バンドパスフィルターは、紫外 (UV) スペクトル内に中心波長があり、193nm, 214nm, 248nmをはじめとする分析用スペクトル線として一般的な波長で揃えられます。この枠なしフィルターは、適度な摩擦に耐える保護膜をオーバーコートしたUV バンドパスコーティングが第一面側に施されています。本フィルターのシンプルな構造は、従来のソフトコートフィルターに比べてより高い環境安定性をもたらします。UVバンドパスフィルターは、UVで高透過率が得られるようにデザインされ、その狭帯域外のX線から遠赤外線 (FIR)  までに深いブロッキング性能があります。代表的なアプリケーションに、ラマン分光法や化学分光分析があります。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=12mm) Fixed #64-567 ¥5,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
レンズホルダー M6/U1/4 50mm (T1=18mm) Fixed #64-568 ¥6,450
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
クイックスタートマウント - 50mm レンズホルダー Fixed #17-516 ¥11,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 50.8mm (2") Fixed #36-465 在庫処分品 ¥24,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
精密ジンバルマウント M6 50-50.8mm Adjustable - Gimbal #55-000 ¥30,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 ¥33,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm ジンバルマウント Adjustable - Gimbal #17-518 ¥37,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm X-Y 芯出シレンズホルダー Adjustable - Linear (XY) #17-514 ¥39,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 50-50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 ¥60,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 5軸 50.8mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 ¥83,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう