製品がカートに追加されました

220 x 160mm ジャッキ用ブレッドボード用アダプタープレート

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

#12-797: 220mm x 160mm Lab Jack Universal Breadboard Adapter

×
商品コード #12-797 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,850
数量 1+
¥12,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属ねじ:
(4) 1/4-20, 1/2" Long Screws; (4) M6 x 1.0, 12mm Long Screws

物理的および機械的特性

全長 (mm):
220.00
全厚 (mm):
8.00
全幅 (mm):
220.00
構造:
Anodized Aluminum
自重 (kg):
1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 重荷重に適した堅牢なデザイン
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備
  • 高さ位置の調節が容易な大型ノブ採用
  • プレートはアルミ製/黒アルマイト仕上げ

パンタグラフ方式を採用するラボジャッキは、最大30kgまでの光学機器を作業面上で上下移動できます。ロックねじは、所望する高さ位置で作業面を固定できます。移動つまみ一回転当たりで約1mm移動。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。機構部は真鍮製。ステージ面寸法160 x 100mmのサイズは、インチねじ (ユニファイねじ) とミリねじの両方のタップ穴が施されたインチねじ/ミリねじ兼用のデザインを採用します。それ以外のステージ面寸法のものは、ミリねじだけが施されたミリねじ専用デザインです。

補足: アクセサリー製品のブレッドボード用アダプタープレート (#12-796 & #12-797) は、ラボジャッキを標準的なインチ/ミリねじ規格のブレッドボード上に固定することを可能にします。#12-796のプレートは、#54-687#56-336のラボジャッキに、対する#12-797のプレートは、#62-009のラボジャッキに使用できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
132x80 / 160x100mm ジャッキ用アダプタープレート #12-796 ¥11,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
220 x 160mm ジャッキ用ブレッドボード用アダプタープレート #12-797 ¥12,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program