製品がカートに追加されました

2.1mmパワープラグ (リニアアクチュエーター用)

Zaber™ の更なる情報へ
#56-546: 2.1mm Power Plug

#56-546: 2.1mm Power Plug

×
商品コード #56-546 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥550
数量 1+
¥550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cables & Power Supplies
補足:
Used to connect a customer's own power supply to Zaber's products that take 12-16 V

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ミニチュアでロバストなデザイン
  • モーターとコントローラー搭載
  • 手動かRS-232シリアルインターフェース経由でコントロール
  • 250 Counts per Revolution (CPR) モーターが付いたエンコーダー搭載モデルをラインナップ

Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、最大50mmまでの移動量のモデルが選べ、50nmの位置分解能を有します。コンピューター制御の一体型リニアアクチュエーターは、ステッピングモーターとRS-232通信ポートを持つどの端末にも直接接続するビルト・インコントローラーを搭載し、の別売りのパワーサプライだけで駆動します。どの移動量にもラインナップするエンコーダーバージョンは、250 Counts per Revolution (CPR) の直交エンコーダーをステッピングモーター内に実装します。Zaber™ 高精度リニアアクチュエーターは、業界標準の9.5mm (3/8”) 径ステムも採用しており、マイクロメーター駆動の多くの手動ステージ製品に適用可能です。本アクチュエーターのシャフト部は、回転しないで進み、直進時にステージにトルクを伝えません。手動移動の際、アクチュエーターは自身の位置情報を定期的に端末に転送するため、コンピューターでモニタリングすることが可能です。

補足: アクセサリー製品のデータ通信用ケーブル (1.8m長)、RS-232シリアルポート接続用アダプター、および24V ユニバーサルパワーサプライ (#23-662) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
1.8M延長ケーブル (リニアアクチュエーター用) #56-543 ¥1,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V / 2.5A パワーサプライ #23-662 ¥15,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB⇔シリアルコンバーターケーブル (M8 メスプラグ付き) #15-295 ¥6,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
2.1mmパワープラグ (リニアアクチュエーター用) #56-546 ¥550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
RS-232シリアルポートアダプター (長作動電動ステージ用) #59-749 ¥1,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう