製品がカートに追加されました

ニコン CFI60 スーパーセミアポクロマート対物レンズ 20X

Nikon の更なる情報へ
×
商品コード #88-376 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥786,800
数量 1+
¥786,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRF00201
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.10
全長 (mm):
58.90
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
58.90
最大直径 (mm):
33.5
自重 (g):
198.00

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44mm
倍率:
20X
開口数 NA:
0.75
作動距離 (mm):
1.0
視野数:
22
同焦距離 (mm):
59.9
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用

ニコン CFI60 スーパーセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、indo-1, fura-2, fluo-3 といった蛍光色素への使用やケージ化化合物の光活性化など、下は340nm までの紫外アプリケーションに優れた透光性を持つようデザインされています。ニコン CFI60 スーパーセミアポクロマート 無限補正対物レンズは、低自家蛍光材料を用いて高い開口数でデザインされており、シャープで明るい蛍光画像を作り出します。この顕微鏡用対物レンズは、短波長側でSN 比を改善するよう最適化されています。

技術情報

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ニコン 200mm 結像レンズ #58-520 ¥66,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program