製品がカートに追加されました

20X Magnifier Loupe with White LED light

20X Magnifier Loupe with White LED light

20X Magnifier Loupe with White LED light

×
商品コード #29-123 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,550
数量 1+
¥6,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 x 31 x 25
自重 (g):
226.8

光学的特性

倍率:
20X

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
LR927 Battery

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 2.25X から 30X までの倍率
  • 高輝度LEDライト内蔵
  • 近接検査に最適

LED携帯型拡大鏡は、2.25Xから30Xまでの固定倍率を用意し、携帯型拡大鏡、ワイドビュー拡大鏡、あるいはアイルーペ様式でラインナップします。5X 拡大鏡、10X 拡大鏡、および20X 接眼ルーペは、均一な配光とクリアな視界用に、メインレンズの周囲に白色LEDリングライトを装備します。ワイドビュー拡大鏡には、白色LEDリングライトに加えて、蛍光物体を照明するための365nm UV LEDリングライトが追加装備されています。LED携帯型拡大鏡は、電池で駆動し、軽量かつ人間工学に基づき使いやすくデザインされています。この拡大鏡とルーペは、工業用欠陥検査、法医学、品質保証などの広範なアプリケーションに最適です。 

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program