製品がカートに追加されました

高解像力同軸落射照明テレセントリックレンズ 2X

×
商品コード #65-028 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥476,800
数量 1+
¥476,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

補足:
Magnification Tolerance %: ±3
タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination
接続可能なライトガイド/光源:
1/4" (0.312")

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
4.4mm
開口数 NA, 物体側:
0.13
分解能, 像空間側 (μm):
5.70
作動距離公差 (mm):
±1.00
光学倍率 PMAG:
2X
作動距離 (mm):
100.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8 - Closed
ディストーション (%):
≤0.05
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高解像力撮像用にデザイン
  • ファイバー光源接続用の同軸落射照明用ポート装備
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型

高解像力デザインの本テレセントリックレンズは、同軸落射照明デザインによる強い光の照射と被写体への直接照射を必要とするアプリケーションに最適です。同軸落射照明用ポートには、ファイバーバンドル径6.4mm (口金部径7.92mm) のライトガイド製品を接続するためのポートを装備しています。エドモンド・オプティクス標準の豊富なライトガイド製品が接続可能です。

本レンズはCマウントを採用するマシンビジョンカメラにおいて最も汎用的な2/3型や、それ以下のセンサーサイズのカメラに使用できます。ディストーションは0.05%以下で設計されており、厳密な寸法計測用途にピッタリです。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう