このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
TECHSPEC® Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダーは、精密なオプトメカニクス筐体内に高性能な光学系デザインを採用します。鏡筒先端にあるローレットリングを回すことで対物レンズが光軸に沿って前後にスムーズに移動するため、出射するレーザー光をコリメートビームから収束ビームまで任意に変えることが可能です (レンズ位置固定用の止めビス付き)。ローレットリングは二回転フルに回転します。収束ビーム状態が得られる照射距離は最短で1.2m。鏡筒の中央付近にはM6 (x 1) と¼-20UNCのタップ穴が各々2個ずつ施されているため、様々な固定に利用できます。
コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーとTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーかTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. ![]() |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
TS Cマウントアダプター (アナモルフィックプリズムペア用) | #56-869 | ¥9,450 数量 6+ ¥7,600 見積依頼する |
|
||
TS M30 x 1 オス変換アダプター | #36-302 | ¥5,500 数量 10+ ¥4,850 見積依頼する |
|
||
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange | #14-667 | ¥5,350 数量 10+ ¥4,750 見積依頼する |
|
||
ビームシェイパー用4軸マウント | #15-473 | ¥127,400 数量 5+ ¥114,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地