製品がカートに追加されました

EO高解像力無限補正対物レンズ 20X

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

×
商品コード #58-373 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥478,800
数量 1-4
¥478,800
数量 5+
¥455,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
28-20-46-000
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
82.00
最大直径 (mm):
34
自重 (g):
240.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.32mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44mm
視野数 (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
10.00
倍率:
20X
開口数 NA:
0.60
分解能 (μm):
0.56
被写界深度 (μm):
1.50
作動距離 (mm):
13.00
波長範囲 (nm):
400 - 700
同焦距離 (mm):
95
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M26 x 36 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+23 ±5
湿度条件:
30 - 70%

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 高解像力
  • ズームレンズシステムでの使用に向けてデザイン
  • ミツトヨ標準の M26 x 0.706 のねじ込み規格を採用

EO 高解像力無限補正対物レンズは、小さな実視野にわたって高い解像力が得られるようにデザインされました。この対物レンズは、ミツトヨ標準の M26 x 0.706 のねじ込み規格と95mmの同焦距離を採用し、ミツトヨ社製の顕微鏡やアクセサリー製品と用いるのを可能にします。同社製の顕微鏡やアクセサリー製品との使用が可能ではあるものの、本対物レンズはズームレンズシステムに用いる時にベストに機能します。アクロマートデザインを採用 (色収差補正波長は486nmと656nm)。EO 高解像力無限補正対物レンズは、軸上で回折限界にほぼ近い性能が得られます。ミツトヨのシステムに適用可能なより長い作動距離の対物レンズは、EO Plan APO 長作動無限補正対物レンズをご覧ください。

補足: MT-40 結像レンズと組み合わせての使用は推奨しません。対物レンズの射出瞳径がMT-40の入射瞳径よりも大きくなるため、対物レンズの性能をフルに生かせないためです。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう