製品がカートに追加されました

ベーシック実体顕微鏡 20X (照明なしモデル)

×
商品コード #81-273 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,600
数量 1-4
¥28,600
数量 5+
¥27,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Magnification with 2X Objective, 10X WF Eyepieces
照明タイプ:
None
Type of Focusing:
40mm total travel; 60mm long rack and pinion

物理的および機械的特性

アイレリーフ (mm):
12.00
実視野 (mm):
10.00
全高 (インチ):
14.00
Interpupillary Distance (mm):
55 - 75
Pole Height (mm):
139.7 with 80 maximum adjustable
ステージサイズ (mm):
117 W x 60 H x 190 L
自重 (ポンド):
3.5

光学的特性

倍率:
20X
作動距離 (mm):
70.0

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
110 V AC

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 照明なしと照明付きモデルをラインナップ
  • 経済的価格
  • 長いアイレリーフ
  • 顕微鏡ヘッド部は水平方向に360°回転可能
  • 広視野正立像を形成

 簡単操作を念頭に設計された実体顕微鏡です。長作動距離と優れた被写界深度特性があり、様々な種類の素子の検査用に便利です。オールメタルボディ採用。光学系のピント調整に利用されるラック&ピニオンムーブメントは、左側の移動つまみでテンション調節が可能です。照明付きモデル (#81274)には、落射照明と透過照明の両方を搭載 (どちらにも10W, 12Vランプを使用)。ステージ部上のOn/Offトグル式スイッチにより点灯します。左側の接眼レンズは視度調整が可能。ダストカバー付属。製品5年保証付き。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program