製品がカートに追加されました

120i 20X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター Cマウント

#23-901, 5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter

#23-901, 5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter

#23-901, 5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter
×
商品コード #23-903 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,600
数量 1+
¥5,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全長 (mm):
12.80
最大直径 (mm):
35.00

光学的特性

倍率:
20X

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1" x 32 TPI & C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 業界の標準的システムより最大で43%小型化
  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
  • 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞

EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズは、400-700nmにわたって卓越した像面平坦度と色補正を行う無限補正対物レンズです。この対物レンズは、1.1型センサー用にデザインされ、高スループットのイメージングアプリケーション用に広い視野と信頼ある画質を提供します。顕微鏡検査、フローサイトメトリー、医薬品検査、および組立ラインや故障検査といったライフサイエンスやマシンビジョンアプリケーションに最適です。

本対物レンズは、2023年度 VSD Innovators Award の Bronze アワードを獲得しました。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
120i レンズ用カメラ用チューブ #18-504 ¥14,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用結像レンズ #18-505 ¥72,800 数量 5+ ¥69,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用結像レンズ用スペーサー #18-506 ¥14,000 数量 5+ ¥13,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用M29 → Ø30mm ダブテイルアダプター #18-507 ¥6,750 数量 5+ ¥6,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用フィルターキューブ #18-508 ¥51,550 数量 5+ ¥49,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用8mm ポート付きライトガイド用アダプター #18-509 ¥6,750 数量 5+ ¥6,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i レンズ用32mm径チューブ用クランプ #18-510 ¥6,750 数量 5+ ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
120i レンズ用Cマウント→ダブテイルアダプター #18-511 ¥6,750 数量 5+ ¥6,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
120i 5X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター M26 #24-218 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i 10X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター M26 #24-219 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i 20X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター M26 #24-220 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i 5X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター Cマウント #23-901 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i 10X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター Cマウント #23-902 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120i 20X レンズ用 95mm 同焦距離アダプター Cマウント #23-903 ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Compact Tube Lens Assembly #28-781 New ¥72,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10X Focusing Lens #28-779 New ¥55,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
20X Focusing Lens #28-780 New ¥55,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program