製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCf 対物レンズ 20X 0.19 NA

×
商品コード #26-690 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1-2
¥40,450
数量 3+
¥37,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fluorite
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

全長 (mm):
158.51
最大直径 (mm):
29
自重 (g):
139

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.44
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
0.704
焦点距離 FL (mm):
8.00
倍率:
20X
開口数 NA:
0.19
分解能 (μm):
3.51
被写界深度 (μm):
7.42
作動距離 (mm):
7.7
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトな有限系対物レンズ
  • Cマウントカメラに直付け
  • 回折限界に近い性能

TECHSPEC® UCf 対物レンズは、設計上は有限系の小型対物レンズですが、無限補正光学系の対物レンズに引けを取らない画像で、センサー上で画像を生成するのに二次的な結像レンズを必要としません。2X, 4X, 5X, 10X, 15X, および 20Xの倍率でラインナップします。この対物レンズは、延長チューブを追加することなく、Cマウントカメラに直接取り付けできます。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう